Descărcați documentul () din 20

170M5748
Codul modelului: FUSE 800A 1100V 2FKE/115 AR

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5748
EAN
5027590458429
UPC
051712262385
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1650 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 800A 1100V 2FKE/115 AR

Electrical data

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
1100 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1200000 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.