Descărcați documentul () din 20

170M6565

Fuse-link, high speed, 1100 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, single indicator, US thread

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6565
EAN
5027590462969
UPC
051712264600
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
286 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
1100 A
Voltage rating
690 V, 700 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
130000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
GKN/Type K indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.