Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

178983
M22-PV-ESS

Eaton seriile Moeller® M22 Buton pentru oprire de urgență/ deconectare de urgență, Formă de ciupercă, RMQ-Titan 38 mm, Ne-iluminat, Funcție de revenire prin tragere, Roșu, galben

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 buton Oprire de urgență/ deconectare de urgență
Cod de catalog
178983
EAN
4015081743001
Lungime/adâncime produs
38 mm
Înălțimea produsului
70 mm
Lățimea produsului
38 mm
Greutatea produsului
0.039 kg
Certificare(ări)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-PV-ESS

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
50 N
Culoare dispozitiv de acționare
Roșu
Diametru dispozitiv de acționare
38 mm
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Revenire prin tragere
Design
Format ciupercă
Clasic
Cu indicator luminos
Fără iluminare
Metodă de deblocare
Revenire prin tragere

Contacte

Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.

Features & functions

Culoare bază
Galben
Culoare inel
Altele
Material inel
Altele
Design
Format ciupercă
Clasic
Caracteristici
Infraudabile (conform ISO 13850, EN 418)
Cod RAL
3000

Informații generale

Grad de protecție
IP66
NEMA, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
600 Operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 35 mm
Potrivit pentru
Oprire de urgență
Tip
Butoane pentru oprire controlată/oprire de urgență

Exportați specificațiile produsului