Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

182928
M30C-FDL-Y

Eaton seriile Moeller® M30 Buton luminos, RMQ-Titan, Plat, cu revenire, galben, Neinscripționat, Inel metalic

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Cod de catalog
182928
EAN
4015081778553
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.041 kg
Garanție
Certificare(ări)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codul modelului
M30C-FDL-Y

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Galben
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu arc
Cu revenire
Culoare inel
Titan
Material inel
Metal
Design
Plat
Plat frontal
Prevăzut cu:
Inel frontal
Inscripție
Neinscripționat
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comandă
1

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Informații generale

Grad de protecție
IP66
IP67
IP69K
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
5.000.000 Operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
30.5 mm
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Potrivit pentru
Iluminare
Tip
Buton luminos
Utilizat cu
M22 Blocuri de contact și indicatoare luminoase

Exportați specificațiile produsului