Eaton seriile Moeller xPole - Dispozitiv de protecție împotriva arcului electric AFDD+, 2 poli, B32A, 30mAm tip A
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller xPole - Dispozitiv de protecție împotriva arcului electric AFDD+
|
| Cod de catalog |
187231
|
| EAN |
4015081822805
|
| Lungime/adâncime produs |
80 mm
|
| Înălțimea produsului |
73 mm
|
| Lățimea produsului |
52.5 mm
|
| Greutatea produsului |
0.277 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
RoHS conform |
| Certificare(ări) |
CE
|
| Codul modelului |
AFDD-32/2/B/003-A
|
| Echipament suplimentar atașat la livrare |
Comutator de protecție împotriva incendiilor
|
| Clasă limită de curent |
3
|
| Tip conform cu |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |
| Aplicație |
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
|
| Funcție de bază |
Întrerupător cu stingerea arcului electric
|
| Valoare nominală curent de defect |
0.03 A
|
| Număr de poli |
Doi poli
|
| Număr de poli (protejați) |
2
|
| Număr de poli (total) |
2
|
| Aplicare produs |
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
|
| Gamă produse |
AFDD
|
| Curent nominal |
32 A
|
| Curent nominal al gamei de produse |
10 - 40 amperi
|
| Caracteristică deconectare |
B
|
| Tip sensibilitate |
Sensibil la curent pulsatoriu
Tip A |
| Caracteristică declanșare acționare |
B
|
| Tip |
AFDD+
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Scurtcircuitare nominală |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Distanțe de degajare și conturare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conducte externe |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent |
9 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
32 A
|
| Echipament auxiliar tip tensiune control |
c.a.
|
| Repere de verificare a curentului |
Conform inscripției
|
| Interval de frecvență |
50 Hz
|
| Curent admisibil impulsuri |
Rezistență parțială la impuls, 250 A
|
| Tip curent de scurgere |
A
|
| Durata de viață electrică |
4000 de manevre
|
| Grad de poluare |
*2
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
4:
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit |
6 kiloamperi
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009) |
6 kA
|
| Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Dispozitiv auxiliar tensiune nominală |
230 V
|
| Circuit testare c.a. |
170 - 264 Voltage AC
|
| Decuplare |
Instantaneu
|
| Tensiune nominală |
230 V
|
| Frecvență |
50 Hz
|
| Adâncime intrinsecă |
67 mm
|
| Lățime integrată |
54 mm
|
| Protecția climatică |
IEC/EN 61009
|
| Indicator poziție de contact |
roșu / verde
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Grad de protecție (integrat) |
IP40
|
| Înălțime dispozitiv |
80 mm
|
| Cadru |
45 mm
|
| Durata de serviciu, mecanic |
20000 de operațiuni
|
| Stil montare |
Prindere în clips cu 3 poziții stabile - permite eliminarea din sistemul baretei de interconectare existente
|
| Depozitare permisă și temp. transportare Max |
60 °C
|
| Protecție bornă |
Etichetă capotă baretă de interconectare conform VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Borne (superioare și inferioare) |
Scop dublu
|
| Grosimea materialului cuplei |
0.8 - 2 milimetri pătrați
|
| Lărgimea numărului de distanțe modulare |
3
|
| Depozitare permisă și temp. transportare Min |
-35 °C
|