Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

187235
Codul modelului: AFDD-32/2/C/003-LI/A

Dispozitiv de protecție împotriva arcului electric, 2 poli, C 32 A, 30 mA, KV, tip A. (AFDD-32/2/C/003-LI/A)

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller xPole - Dispozitiv de protecție împotriva arcului electric AFDD+
Cod de catalog
187235
EAN
4015081822843
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
73 mm
Lățimea produsului
52.5 mm
Greutatea produsului
0.277 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
AFDD-32/2/C/003-LI/A

Delivery program

Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
Gamă produse
AFDD
Funcție de bază
Întrerupător cu stingerea arcului electric
Aplicare produs
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
Număr de poli
Doi poli
Caracteristică deconectare
C
Caracteristică declanșare acționare
C
Curent nominal
32 A
Curent nominal al gamei de produse
10 - 40 amperi
Valoare nominală curent de defect
0.03 A
Tip sensibilitate
Sensibil la curent pulsatoriu
Tip Li/A
Tip
AFDD+

Technical Data - Electrical

Tensiune nominală
230 V
Repere de verificare a curentului
Conform inscripției
Curent admisibil impulsuri
Rezistență parțială la impuls, 250 A
Frecvență
50 Hz
Tip curent de scurgere
A
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
6 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit
6 kiloamperi
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
0 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
6 kA
Circuit testare c.a.
170 - 264 Voltage AC
Decuplare
Cu întârziere scurtă
Echipament auxiliar tip tensiune control
c.a.
Dispozitiv auxiliar tensiune nominală
230 V
Dispozitiv auxiliar curent nominal de comutare
0 A
Grad de poluare
*2
Durata de viață electrică
4000 de manevre

Technical Data - Mechanical

Cadru
45 mm
Lărgimea numărului de distanțe modulare
3
Lățime integrată
54 mm
Înălțime dispozitiv
80 mm
Adâncime intrinsecă
67 mm
Stil montare
Prindere în clips cu 3 poziții stabile - permite eliminarea din sistemul baretei de interconectare existente
Grad de protecție
IP20
Grad de protecție (integrat)
IP40
Borne (superioare și inferioare)
Scop dublu
Protecție bornă
Etichetă capotă baretă de interconectare conform VBG4, ÖVE-EN 6
Indicator poziție de contact
roșu / verde
Grosimea materialului cuplei
0.8 - 2 milimetri pătrați
Protecția climatică
IEC/EN 61009
Durata de serviciu, mecanic
20000 de manevre

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
32 A
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
9 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Distanțe de degajare și conturare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conducte externe
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Scurtcircuitare nominală
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.

Additional information

Clasă limită de curent
3
Echipament suplimentar atașat la livrare
Comutator de protecție împotriva incendiilor
Tip conform cu
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.