Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

188167
M30I-FWRS-SA(*)-*-A8

Eaton seriile Moeller® M30 Buton acționat cu cheie, Plat frontal cu reținere, 2 poziții 0, I, Inel din oțel inoxidabil, Potrivit pentru sisteme de închidere cu cheie master

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Cod de catalog
188167
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.085 kg
Certificare(ări)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codul modelului
M30I-FWRS-SA(*)-*-A8

Actuator

Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
Cheia se poate extrage în poziția 0
Cheia se poate extrage în poziția 1
Tip dispozitiv de acționare
Cheie
Culoare inel
Oțel inoxidabil
Material inel
Metal
Design
Mecanism de blocare acționat cu cheie
Plat frontal
Prevăzut cu:
Inel frontal
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comutare
*2

Climatic environmental conditions

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Communication

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Design verification

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

General information

Accesorii
2 chei incluse în echipamentul furnizat
Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Durata de serviciu, mecanic
100.000 Operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
30 mm
Frecvență de funcționare
100 Operațiuni/h
Moment de strângere
0.5 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Potrivit pentru
Sisteme cu cheie master
Unghi de comutare
60 °
Tip
Buton acționat cu cheie

Exportați specificațiile produsului