Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196852
Codul modelului: XLPBT41

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Main busbar separation, top busbars, BxT 100 x 400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196852
EAN
9008790993053
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
9.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPBT41

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Number of height units
0
Construction type
Individual part
Modular spacing
25 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm

Additional information

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 3a
Internal separation form 3b
Internal separation form 4b
Internal separation form 2a
Internal separation form 2b

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.