Eaton seriile Moeller® M30 Buton acționat cu cheie, Plat frontal, cu reținere, 3 poziții, MS5, Cheia se poate extrage: I, 0, II, Inel: oțel inoxidabil
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
|
| Cod de catalog |
197890
|
| EAN |
4015081951000
|
| Lungime/adâncime produs |
36 mm
|
| Înălțimea produsului |
67 mm
|
| Lățimea produsului |
46 mm
|
| Greutatea produsului |
0.06 kg
|
| Conformitate(ăți) |
CE
|
| Certificare(ări) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Codul modelului |
M30I-FWRS3-MS5
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Negru
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere Cheia se poate extrage în poziția 0 Cheia se poate extrage în poziția 2 |
| Tip dispozitiv de acționare |
Cheie
|
| Culoare inel |
Oțel inoxidabil
|
| Material inel |
Metal
|
| Design |
Mecanism de blocare acționat cu cheie
|
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
Punte de acționare pentru contact median |
| Funcții |
Funcție de reținere/ revenire cu arc, poate fi schimbată cu ajutorul pieselor de codare M22-XC-Y
|
| Culoare indicator |
Altele
|
| Cod cheie |
MS5
|
| Tip lentilă |
Rotund
|
| Număr de poziții de comutare |
*3
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ |
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Nu se aplică.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm să solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Accesorii |
1 cheie inclusă în echipamentul furnizat.
|
| Grad de protecție |
NEMA, 13
|
| Grad de protecție (parte frontală) |
IP64
|
| Durata de serviciu, mecanic |
100.000 de operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Diametru de deschidere |
30.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
100 Operațiuni/h
|
| Moment de strângere |
0.5 Nm
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
|
| Unghi de comutare |
60 °
|
| Tip |
Buton acționat cu cheie
|