Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197891
M30I-FWRS3-MS6

Eaton seriile Moeller® M30 Buton acționat cu cheie, Plat frontal, cu reținere, 3 poziții, MS6, Cheia se poate extrage: I, 0, II, Inel: oțel inoxidabil

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Cod de catalog
197891
EAN
4015081951017
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
67 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.06 kg
Conformitate(ăți)
CE
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codul modelului
M30I-FWRS3-MS6

Dispozitiv de acționare

Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
Cheia se poate extrage în poziția 0
Cheia se poate extrage în poziția 2
Tip dispozitiv de acționare
Cheie
Culoare inel
Oțel inoxidabil
Material inel
Metal
Design
Mecanism de blocare acționat cu cheie
Prevăzut cu:
Inel frontal
Punte de acționare pentru contact median
Funcții
Funcționarea cu menținere / cu revenire cu arc, poate fi schimbat cu piese de codificare M22-XC-Y
Culoare indicator
Altele
Cod cheie
MS6
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comutare
*3

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Neaplicabil.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea integratorului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Accesorii
1 cheie inclusă în echipamentul furnizat.
Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP64
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
30.5 mm
Frecvență de funcționare
100 Operațiuni/h
Moment de strângere
0.5 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Unghi de comutare
60 °
Tip
Buton acționat cu cheie

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.