Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216699
M22S-DDL-GR

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă dublu, RMQ-Titan, Dispozitive de acționare și indicatoare luminoase aparente, cu revenire, Lentilă albă, verde, roșu, Neinscripționat, Inel: negru

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Cod de catalog
216699
EAN
4015082166991
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
55 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.015 kg
Conformitate(ăți)
GoST-R
Marcat CE
Bureau Veritas
Certificare(ări)
CCC Marked
CSA Certified
Certificat Lloyd's Register
CE
IEC/EN 60947
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Note la catalog
Include adaptor de montaj pentru blocuri de contact.
Codul modelului
M22S-DDL-GR

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Verde, roșu
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Revenire cu arc
Culoare inel
Negru
Material inel
Material plastic
Design
Aparent
Clasic
Prevăzut cu:
Inel frontal
Cu indicator luminos
Cu indicator luminos
Inscripție
Neinscripționat
Culoare lentilă
Alb
Tip lentilă
Oval
Număr de poziții de comandă
2

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Grad de protecție
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
NEMA 12
Grad de protecție (parte frontală)
NEMA 4X
IP66
Durata de serviciu, mecanic
200.000 operațiuni
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 29,7 × 54,7 mm
Potrivit pentru
Iluminare
Tip
Actuator dublu

Exportați specificațiile produsului