Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216892
Codul modelului: M22-WRS-SA(*)-*

Eaton seriile Moeller® M22 Buton acționat cu cheie, cu reținere, 2 poziții 0, Inel: titan, Se utilizează în sisteme de închidere cu cheie master

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Cod de catalog
216892
Lungime/adâncime produs
70 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.034 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Codul modelului
M22-WRS-SA(*)-*

Specificaţii produs

Tip
Buton acționat cu cheie
Accesorii
2 chei incluse în echipamentul furnizat.
Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Cu reținere
Funcție de comutare cu blocare
Cheia se poate extrage în poziția 0
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
100 Operațiuni/h
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ
Tip dispozitiv de acționare
Cheie
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Diametru de deschidere
22.5 mm
Moment de strângere
0.5 Nm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Unghi de comutare
60 °
Culoare inel
Titan
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform cu IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Material plastic
Design
Acționat cu cheie
Poziție de montaj
După cum este necesar
Categorie de supratensiune
III
Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Număr de poziții de comutare
*2
Dimensiune
Diametru frontal: 29.7 mm
Categorie produs
RMQ-Titan
Potrivit pentru
Sisteme de închidere cu cheie master

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.