Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BAO63M80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gM, 63M80

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO63M80
EAN
5027590492034
UPC
051712838580
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22.3 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
63M80 500V AC INDUSTRIAL

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
74 mm Fixing Centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A3
Fuse type
BAO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.