Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RS63PWH
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-links TIS BAO K07-660

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS63PWH
EAN
5027590507066
UPC
051712419093
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
109 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
460.1 g
Compliances
Contact factory
Model Code
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED WHITE

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
BAO
TIS

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Specificaţii produse

Connection
Back stud connected
Model
Red Spot
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.