Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RS63P
Codul modelului: RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-links TIS BAO K07-660

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS63P
EAN
5027590507035
UPC
051712390903
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
109 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
308.3 g
Compliances
Contact factory
Model Code
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Product specifications

Model
Red Spot
Connection
Back stud connected
Number of poles
Single-pole

Compatible fuse

Fuse type
BAO
TIS

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.