Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CD100M200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 415 V, V88/B1, 31 x 136 mm, gM

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD100M200
EAN
5027590496179
UPC
051712844840
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
87.6 g
Compliances
Contact Manufacturer

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Fuse type
CD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.