Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NSD2
Codul modelului: 2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NSD2
EAN
5027590504805
UPC
051712840279
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
16.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88
Model Code
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
32NNS Safeloc fuse holder
SC32 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/F1
Fuse type
NSD
Quantity
20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.