Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TIA20
20A 690V AC / 460V DC gGINDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA20
EAN
5027590514200
UPC
051712392907
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
48.5 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
20A 690V AC / 460V DC gGINDUSTRIAL FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM32F Camaster fuse holder
RS32 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
73 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A2
Fuse type
TIA

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.