Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Tjänster för uttjänta UPS:er

När din UPS når slutet av sin livslängd fungerar komponenterna endast med svårighet och risken för fel ökar. Våra tjänster för uttjänta produkter hjälper dig att planera nästa steg – från att förlänga livslängden till att uppgradera eller fasa ut åldrande utrustning.

Hur hotar en åldrande UPS dina verksamheter?

UPS:ens elektroniska komponenter slits över tid på grund av smuts- eller dammbildning, fukt och värme. Som diagrammet nedan visar ökar felrisken i takt med att UPS:en åldras. Det är talande att UPS-fel är en av de vanligaste orsakerna till oväntade strömavbrott i datacenter och står för en fjärdedel av sådana händelser.
productagevsfailuregraph.png
getty 580501705

Förlänga livslängden på din 9395 UPS

I takt med att din 9395 UPS håller på att åldras kan en tydlig plan bidra till att minska osäkerhet och risker. Vi kan hjälpa dig att granska ditt nuvarande system, förstå olika alternativ för modernisering och förlängning av produktens livslängd och fastställa vad som är det nästa bästa steget för din verksamhet.