Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

278438
ZB12-4

Eaton Moeller® series ZB motorrelä, ZB12, Ir = 2,4–4 A, 1 N/O, 1 N/C, direkt montering, IP20

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Katalognummer
278438
EL-nummer
4131833
3253515
3735082
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082784386
UPC
782116358687
Produktlängd/djup
88 mm
Produkthöjd
67 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.142 kg
Certifiering(ar)
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NKCR
Modellkod
ZB12-4

Produktspecifikationer

Funkt.
Friutlösare
Återställningstryckknapp manuell/automatisk
Test/Av knapp
Fasbortfallskänslighet (enligt IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102)
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Föroreningsgrad
3
Klass
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
4 000 V (hjälp- och kontrollkrets)
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.4 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
0.9 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
0.75 A
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
4 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Skalningslängd (styrkretskabel)
8 mm
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Märkspänning – max
600 VAC
Produktkategori
  • Tillbehör
  • Motorrelä ZB upp till 150 A
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Ramstorlek
ZB12
Inställbart strömomr. – max
4 A
Inställbart strömomr. – min
2.4 A
Omgivande driftstemperatur – max
55 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Konventionell termisk ström ith för hjälpkontakter (1-poliga, öppna)
6 A
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
6 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
2 W
Antal hjälpkontakter (växlande)
0
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
1
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
1
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Inst. av överlastutlösarström – max
4 A
Inst. av överlastutlösarström – min
2.4 A
Märkdriftspänning (Ue) – max
690 V
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 120 V
1.5 A
Elektrisk kopplingstyp för huvudkrets
Skruvanslutning
Resetfunktion
Automatisk
Tryckknapp
Skruvmejselstl
1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
Monteringsmetod
Direktmontering
Direkt montering
Kapslingsklass
IP20
IP00
Överspänn.kategori
III
Säker isolering
440 V, mellan hjälpkontakter och huvudkontakter, enligt EN 61140
440 V AC, mellan huvudkretsar, enligt EN 61140
240 V AC, mellan hjälpkontakter, enligt EN 61140
Skruvstorlek
M4, terminalskruv
M3,5, terminalskruv, kontrollkretskablar
Stöttålighet
10 g, mekanisk, sinusformad, stötvaraktighet 10 ms
Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V)
6 A, klass J/CC, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
R300, DC-drift (UL/CSA)
B300 vid motsatt polaritet, AC-drift (UL/CSA)
B600 vid motsatt polaritet, AC-drift (UL/CSA)
Märkortslut.skydd
25 A gG/gL, säkring, typ “1” koordinering
Max. 6 A gG/gL, säkring, utan svetsning, hjälp- och kontrollkretsar
16 A gG/gL, säkring, typ “2” koordinering
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V
Lämplig för
Förgreningsenheter, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, restfel för T > 40°
Kontinuerlig
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (1–4) mm², huvudkablar
2 x (1–4) mm², huvudkablar
2 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar
1 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar
Termin.kapacitet (massiv)
2 x (0,75–4) mm², kontrollkretskablar
1 x (0,75–4) mm², kontrollkretskablar
1 x (1-6) mm², huvudkablar
2 x (1-6) mm², huvudkablar
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18–8, huvudkablar
2 x (18–14) mm², kontrollkretskablar
Åtdragn.moment
1,8 Nm, skruvterminaler, huvudkablar
1,2 Nm, skruvterminal, kontrollkretskablar

Exportera produktspecifikationer