Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

301281
XLMFGC410

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, blind, H x W = 400 x 1000 mm

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301281
EAN
9010238138865
Product Length/Depth
1050 mm
Product Height
40 mm
Product Width
450 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGC410

Produktspecifikationer

Number of height units
450
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.