Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

650RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1/2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
650RT
UPC
784564004369
Product Length/Depth
2.07 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.21 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
1/2"
Style
Compression

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.