Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

APM2

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Pendant mount, 3/4" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
APM2
UPC
782274052502
Product Length/Depth
13 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.2 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Pendant

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.