Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

FS12

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Two-gang, 1/2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS12
UPC
782274406404
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
5.19 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.2 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Number of gangs
2

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.