Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

FST1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1/2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FST1
UPC
782274419404
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.87 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
T
Number of gangs
1

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.