Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera
Kommer att upphöra

ICS-R16A230B100
Z-R230/16-10

Eaton distributionsdelar. Installationsrelä, 230 V AC, 1 NO, 16 A

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton distributionsdelar
Katalognummer
ICS-R16A230B100
EL-nummer
4100208
4001661
2709116
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
9010238026971
Produktlängd/djup
90 mm
Produkthöjd
73 mm
Produktbredd
17.5 mm
Produktvikt
0.076 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
Z-R230/16-10

Produktspecifikationer

Amperemätning
16 A
Monteringsmetod
DIN-skena
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende
1,6 W
Styrspänning 1, typ
AC
Styrspänning 1 – max
250 V
Styrspänning 1 – min
196 V
Styrspänning 2 – max
0 V
Styrspänning 2 – min
0 V
Frekvens styrspänning 1 – max
60 Hz
Frekv. styrspän. 1 – min
50 Hz
Frekv. styrspän. 2 – max
0 Hz
Frekv. styrspän. 2 – min
0 Hz
Glödlampslast – max
720 W
Lysrörsbelastning – max
303 VA
Lysrörsbelastning (duokrets) – max
541 VA
Lysrörsbelastning (parallellkompenserad) – max
271 VA
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
0
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Styrspänning 2, typ
AC
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
16 A
Matningsspänning – max
240 V
Matningsspänning – min
240 V
Brytström (cos fi = 0,6) – max
5 A
Bredd i antal modulära avstånd
1
Inbyggnadsdjup
60 mm
Spänningstyp
AC
Funktioner
Mekanisk

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.