Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

LL85

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LL shape, 3"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL85
UPC
784564140289
Product Length/Depth
13 in
Product Height
6.1 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
6 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"
Shape
LL

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.