Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

PDF63M2000E4WN

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Three Pole, 2000A, 65kA/480V, PXR20 ARMS LSI w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF63M2000E4WN
UPC
786679401316
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Produktspecifikationer

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T284
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
35 kAIC @600/347V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
100 kAIC @240V (UL)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
Number of poles
Three-pole
Trip rating
2000 A
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Exportera produktspecifikationer

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentisera produkten

Ange ditt serienummer med 16–17 siffror
Det angivna serienumret får inte innehålla specialtecken. Det angivna serienumret är inte korrekt. Det ska bestå av 16 eller 17 siffror. Det angivna serienumret hittades inte. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Det angivna serienumret matchar inte produkten. Kontrollera produktens serienummer och försök igen. Klicka här för att navigera till produktsidan för serienumret du angett Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Serienummer
Återställ Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Serienumret känns inte igen av Eaton och är ogiltigt. Använd detta formulär för att rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Ange den 6-siffriga autentiseringskoden
Den angivna produkten är misstänkt! Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Den angivna autentiseringskoden matchar inte våra register för detta serienummer. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Ogiltig autentiseringskod. Längden måste vara 6 tecken rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Autentiseringskod krävs rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Slutföra Captcha-utmaningen före autentiseringen.
x
Rapportera ett problem
Ange ditt fullständiga namn.
x
Tack, ditt ärende har skickats in. Vårt produktteam ska kontakta dig snart!

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att personuppgifterna som jag tillhandahåller kan delas med Eaton och dess kanalpartner och med tredje part på uppdrag av Eaton i enlighet med Eatons integritetspolicy samt tillämplig och gällande personuppgiftslagstiftning.

Test reports