Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

PDG2XMECH

Eaton Power Defense door handle, PDG2 MECH ONLY STD W/MECH PADLOCK

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Power Defense door handle
Catalog Number
PDG2XMECH
UPC
786689828684
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
84 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.498 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
UL 489
CCC Marked

Produktspecifikationer

Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Type
Door handle
Application
Standard lockable mechanism

Exportera produktspecifikationer