Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

QL1NPL

Eaton breaker, Handle locks,Non-Padlockable,QL,Single-pole

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL1NPL
UPC
786679510100
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Produktspecifikationer

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole
Type
Breaker

Exportera produktspecifikationer

Specifications and datasheets

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.