Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera
Kommer att upphöra

STRC

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, ceiling, red, FIRE, clear lens, indoor

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STRC
UPC
786697274770
Product Length/Depth
2.65 in
Product Height
6.64 in
Product Width
6.64 in
Product Weight
0.598 lb
Compliances
Not Applicable

Produktspecifikationer

Compliance and standards
RoHS
CSFM
UL
FM
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.061/0.085/ 0.103/ 0.135 /0.163 /0.182/0.205 /0.253
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
60 cd
75 cd
95 cd
115 cd
150 cd
177 cd
Voltage
12 V
24 V

Exportera produktspecifikationer

Ritningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.