Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP131

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Hold-Tite, Conduit (no clamps), 2", (1) 1/2" - T, Steel, Ears, Gangable, 10.0 cubic inch capacity

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP131
UPC
786189101317
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears
Type
Gangable
Bracket style
Hold-Tite
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Depth
2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2 inch
Capacity
10 cubic in
End Knockouts
(1) 1/2 in-T

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.