Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP614

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, (1) 1/2", Steel

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP614
UPC
786189106145
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.