Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP642

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 4", Steel, 1" and 3/4" double row, 47.0 cubic inch capacity

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP642
UPC
786189106428
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
1 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
4"
Material
Steel
Box size
4"
Box depth
4 inch
Capacity
47 cubic in
Side knockouts
1 in and 3/4 in double row

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.