Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP651

Eaton Crouse-Hinds series Old Work Clip, Steel, Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series old work clip
Catalog Number
TP651
UPC
786189106510
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.04 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Specifications and datasheets

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.