Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP659

Eaton Crouse-Hinds series Stud Safety Plate, Steel, 2" x 3-1/8" steel plate

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series stud safety plate
Catalog Number
TP659
UPC
786189106596
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
0.06 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.11 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
2" x 3-1/8" steel plate
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Specifications and datasheets

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.