Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
#10-32 x 3/8"

Exportera produktspecifikationer

Specifications and datasheets

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.