Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP706

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip, With grounding wire, For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip
Catalog Number
TP706
UPC
786189107067
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.005 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Grounding wire
Type
For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.