Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP7066

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.0 cu in, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (5) 3/4" outlet holes, Rectangular, side entry, with lugs

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7066
UPC
786189070668
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.564 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular, side entry, with lugs
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
18 cubic in
Color
Gray
Outlet holes
(5) 3/4 in

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.