Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP708

Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support, Steel, Two metal holders for mounting old work switch boxes

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support
Catalog Number
TP708
UPC
786189107081
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.06 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.05 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Two metal holders for mounting old work switch boxes
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.