Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP7151

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, (1) 3/4" back hole, 15.5 cu in, Gray, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 3/4" side holes, 4" round, Blank plate

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7151
UPC
786189071511
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
5.06 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cULus Listed
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Blank plate
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Back holes
(1) 3/4 in
Capacity
15.5 cubic in
Color
Gray
Side holes
(4) 3/4 in
Size
4"

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.