Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP7159

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, 4" round

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7159
UPC
786189071597
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18
cULus Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
White
Size
4"

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.