Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP7293

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, Single-gang

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7293
UPC
786189072938
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cULus Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang
Color
White

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.