Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP7940

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 1/2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7940
UPC
786189079401
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.015 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.