Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP7941

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, White, 1/2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7941
UPC
786189079418
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.004 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
White
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.