Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP803

Eaton Crouse-Hinds series Blank Box Cover, Blank, Steel, Three-gang

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series blank box cover
Catalog Number
TP803
UPC
786189108033
Product Length/Depth
8.81 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Blank
Material
Steel
Number of gangs
Three-gang

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.