Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TP902

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, Two screws

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP902
UPC
786189109023
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Produktspecifikationer

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Two screws
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Specifications and datasheets

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.