Belgeyi İndir () / 20
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Eaton 93PR 25-1200kW UPS

Eaton 93PR 25-1200kW UPS, veri merkezleri ve görev açısından kritik uygulamalar için en iyi şekilde konumlandırılmış üç fazlı bir UPS ünitesidir.  Eaton 93PR 25-1200kW UPS ünitemizi, modüler yapısı ve ölçeklenebilirliği sayesinde kolayca konuşlandırabilirsiniz. Bu UPS ünitemiz işletme maliyetinden tasarruf sağlarken, termal yönetimle yüksek verimlilik sunar; 25-1200 KW yükü destekler ve Eaton’ın Hot Sync ve ABM gibi patentli gelişmiş güç elektroniği teknolojilerini ön plana çıkarır. Ayrıca, lityum-iyon akülerle de uyumludur.

UPS ünitelerimizi  veri merkezlerinde ticari binalardasağlık hizmetleri endüstrisinde, görev açısından kritik uygulamalarda ve kontrol merkezlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

93PR 300-1200kW UPS'in özelliklerini ve avantajlarını bu videomuzda keşfedin

GÜÇ DEĞERİ

25-1200kW

UPS ÇIKIŞI

380 / 400 / 415 V

UPS TİPİ

Modüler UPS

Temel Özellikler

Daha Fazla Ölçeklenebilirlik

  • 4.8 MW'a kadar kapasite için paralel olarak farklı güç modüllerine sahip 8 üniteyi destekler.
  • İki UPS sistemi arasında harici akü bağlantısı olanağı ve ortak akülerin kullanımı ile dağıtım maliyetini azaltır.

 

Olağanüstü Verimlilik

  • Eaton'ın patentli üç seviyeli teknolojisi ve Energy Saver System (ESS) enerji yönetim sistemiyle sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Çift çevrim modunda % 97’ye kadar, ESS modunda ise % 99 oranında verimlilik sunar.
  • Çevre dostu bir çözüm olarak Variable Module Management System (VMMS, Değişken Modüllü Yönetim Sistemi) akıllı modül uyku fonksiyonu ile enerji tüketimini ve soğutma gereksinimlerini azaltırken verimliliği artırır.

 

Güvenli ve Güvenilir

  • Fanlar ve güç kaynakları gibi temel komponentler için yedekli bir tasarımla sistemin güvenilirliğini artırır.
  • Genel tasarımının yanı sıra sistem testi ve kapsamlı dağıtım olanağıyla hata oranını en aza indirir.

 

Verimli Yönetim

  • Intelligent Power Management (IPM) yazılımıyla güç verir, sisteminizi sanal olarak yönetmenizi sağlar.
  • Uygulama verilerinin otomatik olarak depolanmasını ve işletim sisteminin güvenli bir şekilde kapatılmasını Intelligent Power Protection (IPP) yazılımı ile destekler.
  • Pek çok haberleşme aksesuarını ve portunu- destekler.

 

Kolay Yönetim

  • 7 inçlik kullanıcı dostu LCD dokunmatik ekran arayüzü sayesinde ayrıntılı durum bilgilerine daha kolay erişim sağlar.
  • Güç yönetimi ve bağlantı yazılımlarını kapsayan eksiksiz çözüm paketiyle önde gelen sanal platformlara kolayca entegre olur.
  • 7/24 uzaktan izleme ve raporlama yetenekleri sayesinde çalışma süresini artırır.

 

Çalışırken Değiştirilebilir ve Ölçeklenebilir

  • Yükü korumaya devam eden başka bir modül varken dahi, güç modülünü değiştirebilir veya başka bir modül ekleyebilirsiniz.
  • Modül değişimi veya modül yükseltmesi için bypass'a gitme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ortalama onarım süresi (MTTR) 5 dakika kadar kısa süreye iner.

 

93PR 300-1200kW UPS: 

 

Lityum-İyon Uyumlu

  • Lityum iyon akülerle kusursuz şekilde entegre olur, birden fazla bina yönetim sistemi ile uyumludur.

 

Sağlam Komponentler

  • SIC hibrit IGBT modülü ile artırılmış verimlilik ve güvenilirlik
  • Yüksek stabiliteli uzun ömürlü yağlı tip kondansatörler
Teknik Özellikler
eaton-93pr-25-200kw-east-asia-rs.jpg

Eaton 93PR 25-1200kW UPS ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç Değeri

20, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200kW

Gerilim 

380, 400, 415 VAC

Frekans

50, 60Hz

Topoloji

Online çift çevrim modu, hot-swap (çalışırken değiştirilebilir) modüler tasarım

Çıkış güç faktörü

40℃’ta 1.0

Verimlilik

Çift çevrim modunda %96‘ya kadar ulaşan verimlilik
ESS modunda ise % 99’a varan verimlilik sunar

Ürünün sürekli gelişimi adına, söz konusu teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değişikliğe tabidir.
eaton-93pr-300-1200kw-east-asia-rs.jpg

Eaton 93PR 300-1200kW UPS ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç Değeri

300, 600, 1200kW

Gerilim 

380, 400, 415 VAC

Frekans

50, 60Hz

Topoloji

Online çift çevrim modu, hot-swap (çalışırken değiştirilebilir) modüler tasarım

Çıkış güç faktörü

40℃’ta 1.0

Verimlilik

Çift çevrim modunda %97‘ye kadar ulaşan verimlilik
(ESS modunda ise bu verimlilik % 99’a kadar çıkar)

Ürünün sürekli gelişimi adına, söz konusu teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değişikliğe tabidir.
İndirme Linkleri
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
X
Download Close