Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

Power Defense Kompakt Devre Kesiciler (MCCB)

Eaton’ın Power Defense MCCB ürünleri, enerji dağıtım sistemleri için mükemmel seçimdir. Bu ürünler, uygulamalarınızın koruma ile ilgili gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamıştır. Power Defense MCCB’ler, ticari bina, konut ve altyapı uygulamalarınızda elektrik enerjisini emniyetli ve güvenilir bir şekilde dağıtabilir, anahtarlayabilir ve kontrol edebilir. Bu devre kesiciler, inovatif koruma özelliğini ön plana çıkarırken, hata teşhisi ve haberleşme fonksiyonları da sunmaktadır.

KORUMA:
16A ila 1000A
BAĞLANABİLİRLİK
PXPM yazılımı / entegre haberleşme özelliği
KÜRESEL:
Dünya genelinde ortak platform

Temel Özellikler

  • 4 adet kompakt kasa boyutu
  • 3 ve 4 kutuplu seçenekler 
  • 16A’den 1000A’e kadar anma akım aralığı
  • 440 V’a kadar maksimum anma gerilimi
  • 415 V AC’de 70 kA’e kadar kesme kapasitesi
  • Modüler fonksiyon gruplarının kullanımıyla esnek montaj imkânı
  • 40 °C ve 50 °C’ta kalibrasyon imkânı 
  • Tam akım aralığı için termo manyetik ve elektronik açtırma üniteleri

Power Defence Kompakt Devre Kesiciler

 

Dünya Genelinde Ortak Platform

Eaton, kurduğunuz altyapıları korumanıza yardımcı oluyor. İster üretim kapasitenizi veya mirasınızı oluşturun, ister şehrin semalarında yeni bir yapıtla iz bırakın; siz fikirlerinizi beton ve çelikte şekilllendirirken, Power Defense MCCB’ler koruyucu görevini üstlenecektir.

Bağlantıda Kalın

Power Xpert Release elektronik açtırma ünitelerine sahip Power Defense MCCB’ler, USB üzerinden PXPM yazılımı ve entegre haberleşme özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Eaton’ın Power Xpert Protection Manager (PXPM) yazılımı; benzersiz kontrol, test ve sorun giderme işlevi sağlayarak kullanıcılara kolay anlaşılır ve sezgisel bir arayüz sunmaktadır.

Koruma Altındasınız

Power Defense MCCB’ler ticari binanızın, ofislerinizin ve sahip olduğunuz altyapıların enerji dağıtım sistemi için mükemmel seçimdir. Bu devre kesiciler, termo manyetik ve elektronik koruma ve hata akımının emniyetli ve güvenilir şekilde kesilmesi dâhil, uygulamalarınızın en üst güvenlik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Dünya Genelinde Tanınıyoruz

Power Defense MCCB’ler, dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilecek sistemleri tasarlamanız ve üretmeniz için yerel gereksinimleri karşılayacak sertifikalara da sahiptir. Küresel desteğimizden ve müşteri memnuniyeti ağımızdan güç alan Power Defense MCCB’ler Eaton’ın iş yaptığı her yerde bulunmaktadır. Eaton, proje teslimat sürelerini kısaltacak ve çalışma süresini azami seviyeye çıkaracak doğru kaynaklara sahiptir.

Yeni Power Defense Serisi, Eaton tarafından üretilen ilk küresel platformdur. Küresel bir platforma dayalı yeni Power Xpert açtırma ünitesiyle Power Defense Serisi, size bambaşka bir müşteri deneyimi sunuyor.

Martin Irmler, Ürün Müdürü
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close