Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Adreslenebilir Optik Dedektörler, Foto-termal Dedektörler ve Isı Dedektörleri

Eaton’ın adreslenebilir dedektör ürünleri EN54’ün uygun bölümüne göre üçüncü taraflarca onaylanmıştır (duman dedektörleri için 7. kısım ve ısı dedektörleri için 5. kısım).

Eaton’ın adreslenebilir yangın sistemleri ile kullanıma uygun olan bu dedektörler; duman dedektörlerinin (örneğin normal şartlar altında yüksek seviyede toz, buhar ve duman olan yerlerde) kullanılmaları halinde ortam koşullarının yanlış alarmlara sebep olabileceği durumlarda çalıştıırlmak için tasarlanmıştır.

Optik dedektörü, foto-termal dedektörü ve ısı dedektörünü içeren bu ürün grubu, ticari sektör için idealdir ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Montaj seçenekleri:
CAB300 montaj tabanıyla sıva üstü montaj
Kapsama Alanı*
100m² *(yerel standartlara bağlı olarak değişebilir)

Alevli yanmadan, içten yanmaya kadar pek çok durumda; Eaton ihtiyacınız olan adreslenebilir yangın dedektörlerini size sunar.

Optik Sensörler

Optik dedektör, büyük görünür duman partiküllerinin ortaya çıkmasına neden olan yavaş yanan veya için için yanan yangınlara en hızlı tepkiyi veren çoğu uygulama için uygundur.

Foto/Termal Sensörler

Foto-termal dedektör, hızlı ve alevli yangınlara hızlı bir şekilde yanıt verirken için için yanan yangınları tespit ederken optik sensörlerin avantajını korur.

Çok Modlu Isı Sensörleri

Bu sensörler, aşağıdaki üç moddan birine göre ayarlanabilir: 77ºC / 92ºC ve artış hızı..

Hızlı Devreye Alma için Yazılımsal Adresleme

Akıllı tüm adreslenebilir sensörlerin yazılımsal adreslenmesi, mühendislerin cihazı tesis yerine panel üzerinden programlamalarına olanak tanımaktadır. Böylece, devreye alma süresi ve maliyetinden tasarruf sağlanır.

360 ° Görüş Açısına Sahip, Işık Borulu LED Teknolojisi

Gömülü bir ışık yayan diyot (LED), bakımı kolayca yapabilmeniz için 360° görülebilen bir ışık yaymak için ışık boru teknolojisini kullanır.

Göze Çarpmayan, Basit Tasarım

Herhangi bir dekora entegre olmak için tasarlanmış Eaton’ın adreslenebilir optik, çok modlu ve fototermal dedektörlerinin tamamı, uygun ve temiz bir tasarımı paylaşmaktadır.

Tek Bir Kurulum Noktası

Çoklu Cihazlar

Eaton’ın adreslenebilir dedektörleri, iş sahasının gereksinimlerini karşılamak için üç tip dedektör tabanını sunmaktadır:

  • Standart dedektör tabanları ( teknik özellikler kısmını inceleyin)
  • Isıyı izlemek için iklimlendirme ve havalandırma (HVAC) kanallarına monte edilebilen tabanlar
  • LED veya görsel alarm cihazı flaşörleri ekleyebilme seçeneklerini kapsayan siren tabanları
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close